¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 621.2 kB
Instrucciones de instalación pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003547402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003547402_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LEDtube, T8, EM/red, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 hora(s), 110 lm/W, EEL E, G13, Vidrio, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8
FailureRate
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc