España - Español

Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Descripción del producto

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 03833300
Código de pedido completo: 872110303833300

Especificaciones

Base del casquillo
GU10
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929004256402 pdf 67.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 259.1 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929004256402 es_ES pdf 606.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929004256402_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929004256402_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D IES 5.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB