España - Español

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, HF, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 120 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 929003579002
Código de pedido completo: 871951448680500

Especificaciones

Base del casquillo
2G11
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003579002 pdf 67.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 230.9 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003579002 es_ES pdf 656.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003579002_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003579002_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11 IES 16.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB