Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 hora(s)

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 hora(s), 125 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 48678200
Código de pedido completo: 871951448678200

Especificaciones

Base del casquillo
2G11
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 236.5 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003578902 es_ES pdf 657.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003578902_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB