Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 hora(s)

CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11

Descripción del producto

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 6500 K, 3400 lm, CRI 83, 30000 hora(s), 141.00 lm/W, EEL E, 2G11, Vidrio, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de pedido: 82843400
Código de pedido completo: 871869682843400

Especificaciones

Base del casquillo
2G11
Vida útil nominal
30.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001920602 pdf 68.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 250.6 kB
Folleto
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001920602 es_ES pdf 648.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001920602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001920602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11 ies 11.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB