¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 665.1 kB
Instrucciones de instalación pdf 1.2 MB
Product-Photographs-929004253002_EU ZIP
Product-Diagrams-929004253002_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED, PL-C, EM/red, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 hora(s), 146 lm/W, EEL D, G24d, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
General uniform lighting - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d
LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
FailureRate