Philips CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 17 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

TForce Core LED road 17W 727 E27 MV

Descripción del producto

CorePro, LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 2700 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 158 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vidrio, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Código de pedido: 26771800
Código de pedido completo: 872016926771800

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LED SON-T
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
3 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV txt 3.2 kB
Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003730802 pdf 67.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 268.4 kB
Folleto
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003730802 es_ES pdf 296.0 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV pdf 656.8 kB
Instrucciones de instalación
Installation instructions pdf 527.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003730802_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003730802_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV IES 1018 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 727 E27 MV ldt 1.1 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB