¡Sé el primero!
Recibe las últimas noticias y novedades: ¡suscríbete a nuestra newsletter!
Diseñadores de iluminación e ingenieros
Integradores de sistemas
Instaladores y mayoristas
Calculadora de Green Switch
Historias de clientes
Contacto
Empleo
Noticias y eventos
¡El catálogo oficial de iluminación Philips tiene nueva casa!
Disponible solo en tienda
Folleto de producto pdf 611.2 kB
Instrucciones de instalación pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003731102_EU ZIP
Product-Diagrams-929003731102_EU ZIP
Descripción del producto
CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Vidrio, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Life Expectancy Diagram