Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Descripción del producto
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico transparente, 142 lm/W, EEL D, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- R7s
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 2 años