España - Español

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Descripción del producto

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 929002495002
Código de pedido completo: 871951430397300

Especificaciones

Base del casquillo
R7s
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
8.000
Lighting Technology
LEDspot
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002495002 pdf 67.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 168.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002495002 es_ES pdf 556.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002495002_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002495002_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830 IES 5.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB