España - Español

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Descripción del producto

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 57879700
Código de pedido completo: 871869657879700

Especificaciones

Base del casquillo
R7s
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
50.000
Lighting Technology
LEDspot
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001243702 pdf 67.8 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 304.4 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001243702 es_ES pdf 391.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001243702_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001243702_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D ies 4.6 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB