Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 44961900
Código de pedido completo: 871951444961900

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003014101 pdf 67.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 172.7 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003014182 es_ES pdf 586.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003014182_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003014182_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G IES 2.7 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB