Philips MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Descripción del producto

MASTER, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 44935000
Código de pedido completo: 871951444935000

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003011902 pdf 66.6 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 177.6 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003011982 es_ES pdf 564.6 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003011982_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003011982_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G IES 2.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB