Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
Descripción del producto
CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Plástico, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E14
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 2 años