Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 34750200
Código de pedido completo: 871951434750200

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929002028255 pdf 68.4 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 196.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929002028292 es_ES pdf 560.4 kB

Imágenes

Product-Photographs-929002028292_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929002028292_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG ies 19.9 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB