España - Español

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Descripción del producto

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 hora(s), Vidrio, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de pedido: 37757800
Código de pedido completo: 871951437757800

Especificaciones

Base del casquillo
E14
Vida útil nominal
15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
2 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929001238343 pdf 67.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929001238392 es_ES pdf 296.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929001238392_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929001238392_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G ies 3.5 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB