Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hora(s), Vidrio

MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G

Descripción del producto

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hora(s), Vidrio, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Código de pedido: 31109100
Código de pedido completo: 872016931109100

Especificaciones

Base del casquillo
E27
Vida útil nominal
25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Referencia de medición de flujo
Sphere
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Etiqueta de eficiencia energética
Energy Efficiency Label 929003799202 pdf 66.2 kB
Hoja de información del producto
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Folleto
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 929003799202 es_ES pdf 569.1 kB

Imágenes

Product-Photographs-929003799202_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-929003799202_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G IES 2.8 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB