Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940
Descripción del producto
CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 4000 K, 470 lm, CRI 90, 15000 hora(s), Plástico, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificaciones
- Base del casquillo
- E27
- Vida útil nominal
- 15.000 hora(s)
- Ciclo de encendido/apagado
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Referencia de medición de flujo
- Sphere
- Período de garantía
- 2 años