España - Español

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 4000 K, Haz ancho, Transparente, IP66, IK08

WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200

Descripción del producto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 4200 lm, 25.5 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 910925868288
Código de pedido completo: 871951462353800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 txt 4.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868288 es_ES pdf 403.9 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868288_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868288_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 IES
Archivo Revit
WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 910925868288 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/840 PSU HE WB PI5 L1200 LDT