España - Español

Philips Ledinaire estanca WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Simétrica, Opal, IP65, IK08, TW1

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), All-in, Multi Lumen, 4100 lm, 6800 lm, 53 W, 30 W, 146 lm/W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 911401815485
Código de pedido completo: 872016950024299

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Esencial
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401815485 es_ES pdf 509.6 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401815485_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401815485_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 3.8 kB
LDT
LDT File - WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1 zip 1.4 kB

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED41 68S 840 PSU L1500 TW1 911401815485 pdf 624.4 kB