España - Español

Philips CoreLine Estanca G2, 29 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Haz ancho, Esmerilado, IP65, IK08, TW1-ready, Adels

WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200

Descripción del producto

L1200 mm, Policarbonato, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 29 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Haz ancho, Esmerilado, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de enchufe externo estanco, 3 polos, Conexión sencilla y cierre extraíble disponible para el cableado de paso de 1 fase (el cableado interno no está incluido)

Código de pedido: 16316700
Código de pedido completo: 871869916316700

Especificaciones

Código de familias de lámparas
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200 txt 4.5 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505100050 es_ES pdf 247.1 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505100050_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505100050_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200 IES
Archivo Revit
WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200 910505100050 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100050 pdf 637.5 kB