España - Español

Philips CoreLine tubular estanca, 54 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Opal, IP68, IK10, TW1

WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500

Descripción del producto

L1500 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 7000 lm, 54 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP68 | Hermética al polvo y estanca al agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Cableado de paso monofásico

Código de pedido: 94738299
Código de pedido completo: 871951494738299

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 txt 3.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401828184 es_ES pdf 404.8 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine tubular waterproof, Installation Instruction, PC pdf 9.1 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401828184_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401828184_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 IES
Archivo Revit
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 911401828184 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500 LDT