Philips CoreLine tubular estanca
Philips CoreLine tubular estanca: para todo tipo de proyectos en los que la luz es protagonista.
Información de la familia de productos
Descripción
CoreLine tubular estanca cumple el compromiso de CoreLine de ofrecer luminarias innovadoras, fáciles de usar y de alta calidad. Una luminaria fiable y eficiente con una vida útil muy prolongada, CoreLine tubular estanca viene en dos versiones que satisfacen las necesidades de diversas aplicaciones. La luminaria está sellada y es resistente al amoniaco (tubo de PMMA) por lo que es adecuada para la iluminación de granjas ganaderas, establos y aplicaciones alimentarias, mientras que la versión en PC ofrece un diseño moderno e industrial adecuado para una amplia gama de aplicaciones de iluminación general. Ambas versiones vienen con una elevada protección contra el polvo, el agua y los impactos, lo que las hace relevantes para determinadas aplicaciones. CoreLine tubular estanca WT210C promete ahorro energético y un menor mantenimiento. A la vez, puede instalarse rápidamente y sin herramientas gracias al cableado pasante preinstalado y a un conector externo estanco, por los que no es necesario abrir la luminaria. Esta solución de iluminación estanca es flexible para su montaje en techo o suspendida, tanto en entorno de interior como de exterior.
Ventajas
Ahorro en costes de mantenimiento y energía
Instalación rápida y sin herramientas en techos o montajes suspendidos (en interior y exterior)
Características
WT210C disponible en 2 versiones: PMMA sellado y resistente al amoniaco, y cierre de policarbonato (PC)
Elevada protección frente a agua, polvo e impactos: IP67/IP69K/IK06 (PMMA); IP68/IK10 (PC)