Philips CoreLine tubular estanca, 39 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Haz muy ancho, Opal, IP68, IK10, TW1
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200
Descripción del producto
L1200 mm, Policarbonato, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 5000 lm, 39 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Haz muy ancho, Opal, Policarbonato, IP68 | Hermética al polvo y estanca al agua a presión, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector push-in de 3 polos, Cableado de paso monofásico
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- No
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años