Descripción del producto
1200x300 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opal, Vidrio templado, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Conector de tornillo