España - Español

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 1200x300 mm, 3500 lm, 4000 K, UGR19, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC

Descripción del producto

1200x300 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Opal, Vidrio templado, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK07 | 2 J reforzada, Seguridad clase II, Conector de tornillo

Código de pedido: 38245200
Código de pedido completo: 871869938245200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 912401483081 es_ES pdf 261.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-912401483081_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-912401483081_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC IES
Archivo Revit
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC 912401483081 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65 OC LDT