Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Descripción del producto

600x600 mm, Acero, Blanco, Fuente de alimentación (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opal, Polimetileno metacrilato, IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,75 m sin clavija

Código de pedido: 07291200
Código de pedido completo: 871869607291200

Especificaciones

Código de familias de lámparas
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Fuente de luz sustituible
Sí
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910503910175 es_ES pdf 283.2 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910503910175_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910503910175_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 IES
Archivo Revit
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 910503910175 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 LDT