Philips CoreLine Aplique, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, EL-ready
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH
Descripción del producto
Policarbonato, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Techo, Pared, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opal, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK10 | 20 J resistente al vandalismo, Seguridad clase II, 2 conectores push-in de 3 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años