España - Español

Philips KeyLine, en superficie y suspendida, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK

Descripción del producto

L1500 mm; H70 mm, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Fuente de alimentación con interfaz DALI, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Haz medio, Con textura, Policarbonato, IP20 | Protección contra dedos, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos

Código de pedido: 62451100
Código de pedido completo: 871951462451100
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
Tender text - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK txt 3.4 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910925868387 es_ES pdf 474.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imágenes

Product-Photographs-910925868387_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910925868387_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK IES
Archivo Revit
SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK 910925868387 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK LDT