España - Español

Philips TrueLine, empotrada, 31.5 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Descripción del producto

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 4000 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Espejo asimétrico, Óptica estructurada, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 97199800
Código de pedido completo: 871951497199800

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años
Sustainability rating
Unclassified

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 5.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103120 es_ES pdf 400.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103120_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103120_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Archivo Revit
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103120 ZIP
Dialux
ULD File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT