España - Español

Philips TrueLine, empotrada, 36 W, 1500x80 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP

Descripción del producto

1500x80 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Regulación Dali Interact Ready externa para iluminación de emergencia centralizada, 5000 lm, 36 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Haz ancho, Óptica estructurada, Polimetileno metacrilato, IP20 | Protección contra dedos, IK03 | 0.35 J reforzada, Seguridad clase I, Conector push-in de 5 polos, Iluminación de emergencia central operada por CC

Código de pedido: 910505103113
Código de pedido completo: 871951497166000

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Avanzada
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP txt 5.8 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103113 es_ES pdf 412.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103113_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103113_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP IES
Archivo Revit
RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP 910505103113 ZIP
Dialux
ULD File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC530B 50S/940 DEIA W8L150 VPC IP LDT