Philips Ledinaire Panel G3, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
Descripción del producto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco RAL 9003, Blanco señales (RAL9003), Fuente de alimentación externa (On/Off), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Ángulo del haz de 120°, Opal, Metacrilato, IP20/40 | protección contra dedos; Protección contra cables, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2×0,75 mm², Latiguillos/cables
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- No
- Escalera de valor
- Esencial
- Período de garantía
- 5 años
- Sustainability rating
- Unclassified