España - Español

Philips Coreline Panel gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Inalábrico, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

Descripción del producto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acero, Blanco, Blanco señales (RAL9003), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Techo, Fuente de alimentación DALI Interact Ready, Sensor Interact SC200, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Ángulo del haz de 90°, Reflector blanco, Poliestireno, IP20 | Sin protección, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Cable de 0,3 m con conector, 2 polos, 2 conectores push-in de 2 polos, SC | Cable de seguridad

Código de pedido: 58860800
Código de pedido completo: 872016958860800
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
Tender text - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.7 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505102803 es_ES pdf 664.4 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505102803_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505102803_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 IES
Archivo Revit
RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 910505102803 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB