Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Haz medio, Negro
ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK
Descripción del producto
Compact, track projector, Aluminio, Negro, Negro señales (RAL9004), Fuente de alimentación (On/Off), 4000 lm, 31 W, 127 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Haz medio, Transparente, Vidrio templado, IP20 | Protección contra dedos, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Carril 3C
Especificaciones
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service tag
- Sí
- Lighting Technology
- LED
- Escalera de valor
- Avanzada
- Período de garantía
- 5 años