Philips Campana de gran altura CoreLine Value, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Haz ancho, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Descripción del producto

Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 52922900
Código de pedido completo: 871951452922900

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401646307 es_ES pdf 1.0 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Instrucciones de instalación
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401646307_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401646307_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
Archivo Revit
BY102P LED260S/840 PSU WB 911401646307 ZIP
Dialux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB