Philips Campana de gran altura CoreLine Value, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Haz ancho, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Descripción del producto

Aluminio fundido ADC1 - grado de aleación (EN AC-47100), Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Haz ancho, Mate, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK06 | 1 J, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 52921200
Código de pedido completo: 871951452921200

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401646207 es_ES pdf 1.0 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Instrucciones de instalación
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401646207_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401646207_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY101P LED200S/840 PSU WB IES
Archivo Revit
BY101P LED200S/840 PSU WB 911401646207 ZIP
Dialux
ULD File - BY101P LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY101P LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY101P LED200S/840 PSU WB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY101P-Ref911401646207 pdf 1.2 MB