Philips CoreLine campana gen6, UltraEfficient, 110 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Ángulo del haz de 55°, IP66, IK08
BY120P G6 LED200/840 PSD NB
Descripción del producto
Aluminio fundido, Gris, Gris basalto (RAL7012), Revestimiento de una capa con acabado rugoso, Soporte, Superficie, Suspendido, Fuente de alimentación con interfaz DALI, 20000 lm, 110 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Ángulo del haz de 55°, IP66 | Hermética al polvo, protección frente a chorros de agua a presión, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Conector de tornillo
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service tag
- Sí
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años