España - Español

Philips CoreLine Campana Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Haz ancho, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSU WB

Descripción del producto

Aluminio fundido, Gris, Fuente de alimentación (On/Off), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Haz ancho, Transparente, Policarbonato, IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua, IK08 | 5 J resistente al vandalismo, Seguridad clase I, Unidad de conexión de 3 polos

Código de pedido: 911401630308
Código de pedido completo: 871951495577600

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Service tag
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB txt 4.1 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401630308 es_ES pdf 512.5 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine highbay gen5, Installation Instruction pdf 1.7 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401630308_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401630308_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB IES
Archivo Revit
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB 911401630308 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G5 LED200S/865 PSU WB LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Highbay Gen5 BY121P pdf 745.4 kB