Philips CoreLine Downlight gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Inalábrico, Interact Ready, Reflector blanco, IP20/54, EL-ready
DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54
Descripción del producto
D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Controlador inalámbrico Interact Ready externo, 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Reflector blanco perforado sin lama, Reflector blanco, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)
Especificaciones
- Número de unidades de equipo
- 1 unidad
- Driver incluido
- Sí
- Service tag
- Sí
- Montaje
- Empotrada
- Escalera de valor
- Óptima
- Período de garantía
- 5 años