Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Reflector facetado, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54

Descripción del producto

D200 mm, Policarbonato, Blanco, Blanco puro (RAL9010), Empotrada, Fuente de alimentación con interfaz DALI externa, 2000 lm, 20.5 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Reflector facetado, Reflector facetado, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, 2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos, iluminación de emergencia lista (mediante un accesorio de kit de batería compatible)

Código de pedido: 10902500
Código de pedido completo: 872016910902500

Especificaciones

Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Sustainability rating
Unclassified
Service tag
Sí
Montaje
Empotrada
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Texto de oferta
Tender text - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 txt 4.2 kB
Folleto de producto
Localized commercial leaflet 910505103602 es_ES pdf 605.3 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-910505103602_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-910505103602_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 IES
Archivo Revit
DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 910505103602 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB