Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Regulación de corte de fase, Haz ancho, Blanco, IP20/65

RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/65 | Protección contra dedos; Hermética al polvo, protegida contra chorros de agua, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 54827599
Código de pedido completo: 871951454827599

Especificaciones

Fuente de luz sustituible
No
Número de unidades de equipo
1 unidad
Driver incluido
Sí
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Escalera de valor
Óptima
Período de garantía
5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 911401899082 es_ES pdf 1.1 MB

Folletos

Instrucciones de instalación
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401899082_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401899082_EU
Diversos activos - Visuals

Complementos de software

IES
IES File - RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Archivo Revit
RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 911401899082 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Otro

Declaración de productos medioambientales
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED6 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401899082 pdf 646.5 kB