Descripción del producto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Aluminio fundido, Blanco, Empotrada, Fuente de alimentación regulable externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Haz ancho, Policarbonato, IP20/44 | Protección contra dedos; protección contra cables, protección frente a salpicaduras, IK03 | 0.3 J, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos