España - Español

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 7.2 W, 750 lm, 3000 K, depende del controlador (1-10 V, DALI...), Ángulo del haz de 36°, Negro

RS155Z MODULE LED6-WB-/830 D68 PSR

Descripción del producto

CoreLine Recessed Spot gen2, Aluminio fundido, Negro, Fuente de alimentación (On/Off), 750 lm, 7.2 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Ángulo del haz de 36°, Con textura, Policarbonato, IP20/54 | Protección contra dedos; protección contra polvo y salpicaduras, IK02 | 0.2 J estándar, Seguridad clase II, Cable de 0,25 m con conector, 3 polos, Conector push-in de 3 polos

Código de pedido: 911401823384
Código de pedido completo: 871951494107699

Especificaciones

  • Fuente de luz sustituible
  • Número de unidades de equipo
    1 unidad
  • Driver incluido
  • Escalera de valor
    Óptima
  • Período de garantía
    5 años

Descargas

Folletos

Folleto de producto
911401823384_EU.es_ES.PROF Product - full data sheet pdf 368.7 kB

Folletos

Instrucciones de instalación
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Imágenes

Product-Photographs-911401823384_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-911401823384_EU
Diversos activos - Visuals