Philips PrimaVision para Sodio Blanco

PrimaVision SDW-TG (50 y 100 W) para SDW-TG: rendimiento robusto de alta calidad

Productos

HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz
88754900

Información de la familia de productos

Descripción

Equipo electrónico HID robusto, ligero y en una pieza para lámparas SDW-TG (Mini White SON). Equipo electrónico ligero en una pieza para lámparas SDW-TG de 50 y 100 W (Mini White SON)

Ventajas

  • La tolerancia mínima de la potencia de lámpara proporciona un rendimiento óptimo de esta

  • Reduce las diferencias de color entre lámparas y la dispersión lumínica inicial

Características

  • Disponible en versión Estándar (/S) para usar en luminarias, o con carcasa protectora de bornas para el uso independiente en un (falso) techo

  • Mínima dispersión de potencia de la lámpara

Aplicaciones

  • Iluminación de tiendas para lograr un ambiente acogedor (p. ej., en tiendas de muebles) y exposición excelente de productos frescos (p. ej., carnicerías, panaderías, floristerías)
  • Adecuada sólo para usos interiores

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet PrimaVision para Sodio Blanco es_ES pdf 271.1 kB

Imágenes

Family-Photographs-PrimaVision para Sodio Blanco
Diversos activos - Visuals