Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 88754900
Código de pedido completo: 872790088754900

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Anchura de corriente de irrupción
0,50 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
33 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
14

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700656566 es_ES pdf 229.8 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700656566_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
Diversos activos - Visuals