Philips DynaVision Programable Xtreme para CPO

Equipos electrónicos regulables para aplicaciones de exterior con la tecnología Xtreme -larga duración y alta fiabilidad- HID-DynaVision PROG Xtreme para CPO. Son equipos programables que incorporan diferentes posibilidades de regulación para consegu

Productos

HID-DV PROG Xt 60 CPO Q 208-277V
24149200
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V
24151500
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V
24153900
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V
66914200

Información de la familia de productos

Descripción

Los equipos electrónicos Xtreme son de larga duración (vida útil de 80.000h), gran fiabilidad (protección a rayos, sobretensiones, temperatura, vibraciones, polvo y humedad), elevada eficacia y gran flexibilidad. El equipo integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser activadas mediante una sencilla programación (entrada DALI activada por defecto). Funcionalidades disponibles: gestión en red punto a punto (entrada DALI), control en grupo (hilo de mando, regulación de tensión), control autónomo (dynadimmer -5 pasos-), CLO (nivel flujo constante) y ALO (nivel de flujo ajustable). La gama de productos DynaVision Programable es la base perfecta para cualquier tipo de solución de gestión de iluminación

Ventajas

  • Permite comunicación bidireccional con la red de iluminación (a través de DALI)

  • Reducción al mínimo de los costes de mantenimiento gracias a la prolongada vida útil Xtreme de 80.000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas

Características

  • Programable mediante la interfaz digital estándar (DALI) y controlable a través de protocolo DALI

  • Integra diversas opciones de control (DynaDimmer, Hilo de mando LineSwitch, regulación en cabecera AmpDim, flujo luminoso constante, flujo luminoso ajustable)

Aplicaciones

  • Alumbrado vial
  • Iluminación residencial
  • Embellecimiento de la ciudad

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet DynaVision Programable Xtreme para CPO es_ES pdf 417.4 kB

Imágenes

Family-Photographs-DynaVision Programable Xtreme para CPO
Diversos activos - Visuals