Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V

Descripción del producto

Philips HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V

Código de pedido: 24153900
Código de pedido completo: 871829124153900

Especificaciones

Tensión de entrada
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Factor de potencia (50 % carga) (mín.)
0,98
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,7 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,47 ms
Corriente de entrada (nom.)
0.75 A
Pico de corriente de irrupción (máx.)
52 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913700685966 es_ES pdf 225.6 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V pdf 270.3 kB

Imágenes

Product-Photographs-913700685966_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913700685966_EU
Diversos activos - Visuals