Philips HF-Selectalume II para TL-D

Solución asequible y sólida

Productos

HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
90551900
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
89739500
HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz
90553300
HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz
89746300
HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
90555700

Información de la familia de productos

Descripción

El balasto HF-Selectalume II es la solución basada en fluorescentes más rentable, fiable, delgada y asequible, con una tecnología altamente disruptiva para ahorrar energía con una alta flexibilidad del sistema y rendimiento insuperado. El rentable HF-Selectalume II tiene un diseño robusto que cumple todas las normas internacionales pertinentes de seguridad y rendimiento. HF-Selectalume II está destinada al uso en luminarias de interior como focos, iluminación directa (downlights) y luminarias empotradas, de uso muy habitual en oficinas, tiendas, industrias, hoteles, restaurantes y otras aplicaciones donde se usan dispositivos de control y el encendido/apagado es ocasional.

Ventajas

  • El reencendido automático (tras una caída de tensión o un cambio de lámpara) garantiza el fácil manejo y una sustitución de lámparas sin complicaciones.

  • CC de emergencia con arreglo a la norma de luminarias IEC/EN 60598-2-22

Características

  • Cumple los requisitos de CE y Kema-Keur

  • Vida útil media superior a las 50.000 horas a Ta = 50 °C

Aplicaciones

  • Ideal para aplicaciones en las que sea necesario reducir el nivel de potencia por metro cuadrado o los costes de funcionamiento
  • Aplicaciones en las que se instalan dispositivos de control que se encienden/apagan ocasionalmente (por ejemplo, en las que los detectores de movimiento o de luz activan la iluminación)
  • Aplicaciones de interiores profesionales con prolongados horarios de funcionamiento, como edificios de oficinas, centros de llamadas, aulas, hoteles, grandes almacenes, tiendas, supermercados, tiendas de conveniencia e instalaciones industriales (por ejemplo, corredores, sistemas de enlace) y aparcamientos urbanos

Descargas

Folletos

Folleto de la familia
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II para TL-D es_ES pdf 760.9 kB

Imágenes

Family-Photographs-HF-Selectalume II para TL-D
Diversos activos - Visuals