Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Descripción del producto
Philips HF-S 3/4 18 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Especificaciones
- Tensión de entrada
- 220 a 240 V
- Line Frequency
- 50 to 60 Hz
- Frecuencia de entrada
- 50 a 60 Hz
- Corriente de pérdida a tierra (máx.)
- 0,5 mA
- Anchura de corriente de irrupción
- 0,35 ms
- Pico de corriente de irrupción (máx.)
- 18 A
- Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
- 28