Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Descripción del producto

Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Código de pedido: 89746300
Código de pedido completo: 872790089746300

Especificaciones

Tensión de entrada
220 a 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada
50 a 60 Hz
Corriente de pérdida a tierra (máx.)
0,5 mA
Anchura de corriente de irrupción
0,35 ms
Pico de corriente de irrupción (máx.)
28 A
Número de productos en MCB (16 A tipo B) (nom.)
12

Descargas

Folletos

Folleto de producto
Localized commercial leaflet 913713032566 es_ES pdf 428.0 kB

Folletos

Declaración de conformidad
Declaration of conformity - HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz pdf 262.9 kB
Hoja de datos adicional
GSAD_HFSIITL5_0001-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Imágenes

Product-Photographs-913713032566_EU
Diversos activos - Visuals
Product-Diagrams-913713032566_EU
Diversos activos - Visuals